카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
1627.1300.100.0600.10 (0 6 6 0)
Tecnorm
3 Cutting units
3 Cylindrical head
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/03_zylindrischer_kopf/16_7_schneidstempel_mit_8_mm_kopf.prj},{NB=1627.1300.100.0600.10 (0 6 6 0)},{INFO=Online PDF},{AF=1627.},{VS=S},{F=0},{D=13.0},{PWMIN=6.00},{L1S=13},{L1A=19},{L=100},{L1=10},{D1=6,00 - 12,99},{BF=6,00 - 13,00},{MAT=CPM REX M4},{HRC1=63-65},{HRC2=40-55},{P=6.00},{W=6.00},{R=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
16_7. Cutting unit with 8 mm head, with ejector pin - Cutting element
Bill of material
1627.1300.100.0600.10 (0 6 6 0)
BESTNR
Code-No.
1627.1300.100.0600.10
1627.1300.100.0600.10
INFO
PDF Info
Online PDF
AF
Approach forms
1627. ✔
1627.
1627.
1637.
1637.
1647.
1647.
1657.
1657.
1667.
1667.
1677.
1677.
1687.
1687.
VS
Twist
Standard ✔
Standard
Standard
X2
X2
X2-90
X2-90
X2-180
X2-180
X2-270
X2-270
X3
X3
X2F
X2F
F
X2F specify
mm
D
Cutting-Ø h6 -0.3
13.0
13.0
mm
L
Total length +0.3
100
100
mm
L1
Form length
MAT
Material
CPM REX M4
HRC1
Hardness - shank
63-65
HRC
HRC2
Hardness - head
40-55
HRC
P
Standard Range
mm
값 입력 P
Standard Range
mm
cm
inch
ft
확인
W
Form Range
mm
값 입력 W
Form Range
mm
cm
inch
ft
확인
R
Radius
0.000
0.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청