카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N260.1200.020
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/n260_schulterpassschrauben.prj},{NB=N260.1200.020},{INFO=Online Pdf},{D1=12},{K=9.0},{L2=16.0},{SW=6.0},{M=M10},{D3=18},{L1=20},{MAT=Vergütungsstahl},{NDM=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 132
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
N260 Shoulder screws - Springs
Bill of material
N260.1200.020
BESTNR
Code-No.
N260.1200.020
N260.1200.020
INFO
Pdf Info
Online Pdf
D1
Diameter
12
12
mm
K
Length
9.0
9.0
mm
L2
Length
16.0
16.0
mm
SW
Width across flats
6.0
6.0
mm
M
Thread
M10
M10
D3
Diameter
18
18
mm
L1
Length +0/+0.05
20
20
mm
MAT
Material
Vergütungsstahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청