1218267-3
TE Connectivity
Connectors
D-Shaped Connectors_new
D-Sub Connector Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/d_shaped_connectors_new/d_sub_connector_contacts/1218267_3.prj},{NB=1218267-3},{PN=1218267-3},{DSUBCONTACTSIZE=20},{CONTACTMATINGAREAPLATINGTHICKNESSUIN=10},{PACKAGINGQUANTITY=1000},{SHA256=FKjhJIDEa+FgoDkI1MYgA/2BwvuEVdkdmpZU1+sn/lQ=},{INAME=12182672d3},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1218267-3.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
1218267-3
Bill of material
1218267-3
PN
Part Number
1218267-3
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
1218267-3
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
CONT,CRIMP SKT,20-24AWG,SZ 20
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
PRODUCTTYPE
Product Type
Contact
COLORCODE
Color Code
None
CONTACTTYPE
Contact Type
Socket
DSUBCONTACTSIZE
D-Sub Contact Size
20
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
Copper Alloy
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
Gold over Nickel
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
7.5
A
CONTACTSTYLE
Contact Style
Long
CONTACTMATINGAREAPLATINGTHICKNESSUIN
Contact Mating Area Plating Thickness
10
uin
TERMINATIONMETHODTOWIRECABLE
Termination Method to Wire & Cable
Crimp
WIREINSULATIONSUPPORT
Wire Insulation Support
With
POSTDIAMETER
Post Diameter
.043 - .046 mm [ 1.09 - 1.17 in ]
WIRESIZEAWG
Wire Size
24 - 20
AWG
WIRESIZEMM2
Wire Size
.2 - .6
mm2
INSULATIONDIAMETERMAX
Insulation Diameter
.072 mm [ 1.83 in ]
Max
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-55 - 125 C [ -67 - 257 F ]
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
Signal
HIGHCURRENT
High Current
No
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
Loose Piece
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청