Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
1-2328823-3
Bill of material
1-2328823-3
PN
Part Number
1-2328823-3
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
1-2328823-3
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR TALL
LIGHTINGPRODUCTTYPE
Lighting Product Type
Connector
SEALABLE
Sealable
Yes
KEYED
Keyed
Yes
VENTED
Vented
No
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
1
HOUSINGCOLOR
Housing Color
Natural
CONNECTORDIAMETERMM
Connector Diameter
80 mm
PRODUCTHEIGHTMM
Product Height
58.43 mm
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
-40 - 90 C
IPDUSTSEALINGLEVEL
IP Dust Sealing Level
6
IPWATERSEALINGLEVEL
IP Water Sealing Level
6
AGENCYSTANDARD
Agency & Standard
Zhaga
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    VDL
    7018 - CAP
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen