1963856-2
TE Connectivity
Connectors
Pluggable IO Connectors & Cages_new
cfpcfp2cfp4
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/pluggable_io_connectors_and_cages_new/cfpcfp2cfp4/1963856_2.prj},{NB=1963856-2},{PN=1963856-2},{NUMBEROFFINS=36},{DATARATEMAXGBS=100},{SHA256=UxdsXoK9j9tp3f5ZGqIJEtUuCn0Hz3QqGaBdfid3Evk=},{INAME=19638562d2},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1963856-2.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=1963856-2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
1963856-2
Bill of material
1963856-2
PN
Part Number
1963856-2
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
1963856-2
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
CFP HS Kit StS Airflow, 22 fin, 10.3mm
PRODUCTLINE
Product Line
HSIO
FORMFACTOR
Form Factor
CFP
PRODUCTTYPE
Product Type
Accessory
CAGETYPE
Cage Type
Kit
PLUGGABLEIOACCESSORYTYPE
Pluggable IO Accessory Type
Heat Sink
SEALABLE
Sealable
No
NUMBEROFFINS
Number of Fins
36
DATARATEMAXGBS
Data Rate Max
100
Gbs
HEATSINKSTYLE
Heat Sink Style
Custom, Fin
HEATSINKHEIGHT
Heat Sink Height
10.27 mm [ .404 in ]
MATERIAL
Material
Aluminum Alloy
HEATSINKFINISH
Heat Sink Finish
Anodized
LENGTH
Length
111.5 mm [ 4.39 in ]
WIDTH
Width
85.6 mm [ 3.37 in ]
PCBTHICKNESSRECOMMENDED
PCB Thickness
2 mm [ .079 in ]
Recommended
FORUSEWITHPLUGGABLEIOPRODUCTS
For Use With Pluggable IO Products
CFP Assembly
HEATSINKCOMPATIBLE
Heat Sink Compatible
Yes
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
Package
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청