6609016-4
TE Connectivity
EMI Filters
Multi Function Inlet Filters_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/emi_filters/multi_function_inlets_new/corcom_ed_series_iec_filtered_inlets.prj},{NB=6609016-4},{PN=6609016-4},{LEAKAGECURRENTMAX120VAC60HZUA=220},{LEAKAGECURRENTMAX250VAC50HZUA=380},{CURRENTRATINGA=1},{VOLTAGEMAXVAC=250},{SHA256=x8RvhWpyj1L91kTyaagczCHIVzs2NzQ1/LQwpY7jHGQ=},{INAME=66090162d4},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
CORCOM ED SERIES IEC FILTERED INLETS
Bill of material
6609016-4
PN
Part Number
6609016-4
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
6609016-4
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
1ED8=F7535 S0
GROUNDOPTION
Ground Option
None
FILTERTYPE
Filter Type
Power Line
INPUTTYPE
Input Type
IEC
OUTPUTTYPE
Output Type
Wire Lead
FILTERED
Filtered
Yes
TYPEOFCONNECTOR
Type of Connector
IEC 60320-1 C-13
GROUNDCHOKEOPTION
Ground Choke Option
No
LEAKAGECURRENTMAX120VAC60HZUA
Leakage Current Max (120VAC, 60Hz)
220
uA
LEAKAGECURRENTMAX250VAC50HZUA
Leakage Current Max (250VAC, 50Hz)
380
uA
CURRENTRATINGA
Current Rating
1
A
VOLTAGEMAXVAC
Voltage Max
250
VAC
MOUNTANGLE
Mount Angle
Right Angle
MOUNTSTYLE
Mount Style
Flanged
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
-10 - 40
C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청