1625812-8
TE Connectivity
Passive Components
Inductors
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/passive_components/inductors/power_inductors.prj},{NB=1625812-8},{PN=1625812-8},{SHA256=RADhrChV0vncdFY8QcHhZz0BwYCLsXl+WA5Bc9F8+QI=},{INAME=03052__c2d16258122d82dbc2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1625812-8.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=3631B 2.5UH 20% FIO},{ALIAS=N/A},{ET=Wirewound},{SHIELDED=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
Power Inductors
Bill of material
1625812-8
PN
Part Number
1625812-8
1625812-8
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
DESC
Description
3631B 2.5UH 20% FIO
3631B 2.5UH 20% FIO
ALIAS
Alias
N/A
N/A
ET
Element Type
Wirewound
Wirewound
SHIELDED
Shielded
Yes
Yes
INDUCTANCE
Inductance
2.5
2.5
μH
CR
Current Rating (Max)
6200
6200
mA
DCR
DC Resistance
.016
.016
Ω
TOLERANCE
Tolerance
20
20
%
SRF
Self Resonant Frequency
N/A
N/A
MHz
LT
Lead Type
Surface Mount Terminals
Surface Mount Terminals
MS
Mount Style
Surface Mount
Surface Mount
DIMENSIONS
Dimensions
12.7 x 12.7
12.7 x 12.7
mm
OTR
Operating Temperature Range
-25 – 105
-25 – 105
°C
PM
Packaging Method
Taped & Reeled
Taped & Reeled
QF
Quality Factor
22
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청