카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
627213ESD
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
62ESD - ESD TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
62ESD P
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie62esd/62esd_p/62esd_srp_fr_p_asmtab.prj},{NB=627213ESD},{BR=3},{D=125},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=280},{LC2=280},{DD=20},{L1=65},{COD1=627613ESD},{COD2=628513ESD},{COD3=627213ESD},{L=40},{DFA=8},{L2=45},{BVER=3},{PPATH=62esd_p_asmtpl.prj},{W=1.87},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62ESD SR P - ESD 'TR Roll' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, swivel top plate bracket P
Bill of material
627213ESD
COD
Code
627213ESD
627213ESD
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
161
161
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
80x60
mm
EE
Hole width
9
9
mm
E
Offset
44
44
mm
O
Swept radius
123
123
mm
LC
Load capacity
280
280
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
280
280
daN
W
Weight
1.87
1.87
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청