Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
65ESD SRP FR P - ESD 'TR' Polyurethanräder, mit elektrischem Widerstand <10^9 Ohm, Lenkrolle mit Platte P, Vorderbremse
Stückliste
656674ESD
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Belastungsfähigkeit 4km/h
daN
LC2
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
TG
Fadenshutz
W
Gewicht
kg