Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
65ESD SRP FR P - Ruedas de poliuretano ESD 'TR', resistencia eléctrica <10^9 Ohm, soporte giratorio pletina P freno delantero
Lista de materiales
656674ESD
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
126 mm
LC
Capacidad de carga 4km/h
daN
LC2
Capacidad de carga 6 km/h
daN
TG
Para-hilos
W
Peso
kg