카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65ESD SRP FR P - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre,swivel top plate bracket P with front lock
Bill of material
656674ESD
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
O
Swept radius
126 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC2
Load capacity 6 km/h
daN
TG
Threadguards
W
Weight
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드