Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EEG MHD - Roues en polyurethane "TR", montures pivotantes type "EEG MHD"
Nomenclature
648062
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
38+38
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
55 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC1
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques