Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NLX - Roues monolithiques en polyamide 6 renforce de fibre de verre, montures pivotantes type "NLX"
Nomenclature
684682
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
30 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
220 daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques