Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/NLX - Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, nucleo de aluminio, soporte giratorio tipo "NLX"
Lista de materiales
724462PF
COD
Código
724462PF
D
Diametro rueda
100 mm
F
Ancho bandaje
40 mm
H
Altura total
128 mm
AXB
Dimensiones platina
100x85 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
80x60 mm
EE
Diámetro agujeros
9 mm
E
Excentricidad
35 mm
LC
Capacidad de carga
80 daN
W
Peso
0.96 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica