Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/NLX - Roues en caoucthouc siliconique pour hautes temperatures, corps en aluminium, montures pivotantes type "NLX"
Nomenclature
724462PF
COD
Code
724462PF
D
Diamètre de la roue
100 mm
F
Largeur de la roue
40 mm
H
Hauteur totale
128 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
35 mm
LC
Capacité de charge
80 daN
W
Poids
0.96 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques