Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/P - Roues en polyurethane "TR-POWERHIGH" , corps en aluminium, montures fixes type "P"
Nomenclature
588602PF
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg