Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/P FR - Räder aus "TR-POWERHIGH" -Polyurethan, Alu-Kern, Lenkrolle Typ "P" mit Feststeller
Stückliste
586602
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
100x85 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
80x60 mm
EE
Schraublochabmessung
9 mm
E
Ausladung
mm
O
Feststeller-Schwenkradius
123 mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
TG
Fadenschutz
W
Gewicht
kg