Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/P FR - Roues en polyurethane "TR-POWERHIGH" , corps en aluminium, montures pivotantes type "P" avec blocage
Nomenclature
586602
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
100x85 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
123 mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg