카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
586602
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58AL - "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
TR powerhigh polyurethane wheels with aluminium centre, heavy duty brackets type (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_al/58p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=586602},{COD=586602},{D=100},{F=30},{H=138},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=46},{O=123},{LC1=250},{LC2=200},{TG=0},{DD=12},{L1=60},{PPATH=srp_p_fr_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'},{W=1.35},{INFO=Catalogue},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/P FR - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Bill of material
586602
COD
Code
586602
586602
D
Wheel diameter
100
100
mm
F
Wheel width
30
30
mm
H
Overall height
138
138
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
mm
EE
Hole width
9
mm
E
Offset
46
46
mm
O
Swept radius
123
mm
LC1
Load capacity - 4km/h
250
250
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
200
200
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
W
Weight
1.35
1.35
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청