Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
58 SRP/PT - Polyurethan-Räder "TR-POWERHIGH" , Aluminium-Mitte, drehbare Deckplattenhalterung Typ "PT"
Stückliste
58AL SRP/PT - 5875541
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
LC1
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
TG
Fadenshutz
W
Gewicht
kg