Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
58 SRP/PT - Ruedas de poliuretano "TR-POWERHIGH" , núcleo de aluminio, soporte de placa superior giratoria tipo "PT"
Lista de materiales
58AL SRP/PT - 5875541
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
LC1
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
TG
Para-hilos
W
Peso
kg