Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58 SF EE MHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, fixed bracket type "EE MHD"
Bill of material
588404
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
W
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型