Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
58 SRP EE MHD - Roues en polyuréthane "TR-POWERHIGH", support de plaque supérieure pivotant type « EE MHD »
Nomenclature
588304
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
LC1
Load capacity - 4km/h
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
daN
W
Poids
kg