Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
58 GH SRP P FR - Ruedas de poliuretano "TR-POWERHIGH", soporte de placa superior giratorio tipo "P" con freno
Lista de materiales
584852
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
38 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
100x85 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
80x60 mm
EE
Diámetro agujeros
9 mm
E
Excentricidad
mm
O
Radio de giro freno
123 mm
LC1
Capacidad de carga
350 daN
LC2
Capacidad de carga
350 daN
W
Peso
kg