카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
582303
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58HT - "TR POWERHIGH" HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_ht/58htwheels/58htalcc_asmtab.prj},{NB=582303},{COD=582303},{DB3=1},{D=125},{F=40},{DD=20},{L=50},{LL=47},{M=14.0},{SL=650},{RR=300},{LC=450},{LC2=360},{L1=0.00},{X=14.000},{PPATH=58htalcc_asmtpl.prj},{W=0.76}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58HTALCC - "TR-PWERHIGH" high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron centre
Bill of material
582303
COD
Code
582303
582303
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
40
40
mm
DD
Hub bore diameter
20
20
mm
L
Hub length
50
50
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
M
Ball bearing seat depth
14.0
14.0
mm
SL
Static load
650
650
daN
RR
Rolling resistance
300
300
daN
LC
Load capacity 4km/h
450
450
daN
LC2
Load capacity 6km/h
360
360
daN
W
Weight
0.76
0.76
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청