Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/EE MHD - Ruedas de poliuretano "TR-ROLL", hierro fundido, apoya electro "EE MHD"
Lista de materiales
628416
COD
Código
628416
D
Diametro rueda
200 mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
252 mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
800 daN
LC1
Capacidad de carga - 6 km/h
800 daN
W
Peso
5.56 kg
INFO
Descripción técnica
Description technique