Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/EE MHD - Roues en polyuréthane "TR-ROLL", fonte, soutient électro "EE MHD"
Nomenclature
628416
COD
Code
628416
D
Diametre roue
200 mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
252 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
800 daN
LC1
Capacité de charge - 6 km/h
800 daN
W
Poids
5.56 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model