Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/EE MHD - Ruote in poliuretano "TR-ROLL", ghisa, supporta electro "EE MHD"
Lista materiale
628416
COD
Codice
628416
D
Diametro ruota
200 mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
252 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
LC
Portata - 4 km/h
800 daN
LC1
Portata - 6 km/h
800 daN
W
Peso
5.56 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Catalogo