Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
63 SF/PT - Roues en Vulkolan®, corps en acier forge, montures fixes type "PT"
Nomenclature
63AL SF/PT 638624 0
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
LC
Load capacity 4 km/h
daN
LC1
Load capacity 6 km/h
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg