Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/EE MHD FR - Räder aus Vulkolan®, Gußkern, Lenkrolle Typ "EE MHD" mit Feststeller
Stückliste
638904
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
O
Feststeller-Schwenkradius
157 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung