Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/EES MHD FR - Ruote in poliuretano “TR”, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra molleggiato tipo EES MHD con freno
Lista materiale
649504
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
100 mm
O
Raggio d'ingombro
mm
LCMAX
Carico massimo di molleggio
400 daN
LCMIN
Precarico di molleggio
50 daN
H1
Corsa massima di molleggio
25 daN
LC1
Portata 4 km/h
daN
LC2
Portata 6 km/h
daN
LC3
Portata 10 km/h
daN
LC4
Portata 16 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD