카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
659704
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, medium duty brackets type (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65m/srp_m_fr_asmtab.prj},{NB=659704},{COD=659704},{D=150},{F=40},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=500},{DD=20},{TG=0},{L1=80},{PPATH=srp_m_fr_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{W=3.16},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/M FR - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M" with brake
Bill of material
659704
COD
Code
659704
659704
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
194
194
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
58
58
mm
O
Swept radius
178
mm
LC
Load capacity
500
daN
DD
20
20
mm
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
mm
W
Weight
3.16
3.16
kg
INFO
Technical description
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청