Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65 SF/PT - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "PT"
Bill of material
65AL SF/PT - 6586041
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
TG
Threadguards
W
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型