Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
65 SRP/PT - Räder aus "TR"-Polyurethan, Alu-Kern, Lenkrolle Typ "PT"
Stückliste
65AL SRP/PT - 6575441
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC1
Load capacity 6km/h
daN
TG
Fadenshutz
W
Gewicht
kg