Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/ER EE MHD FR - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EE MHD" with ajustable rear break
Lista de materiales
656333
COD
Código
mm
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
mm
H
Altura total
mm
AXB
Top-plate outer dimensions
135x110
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
mm
O
Radio de giro freno
157 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Description technique