카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
654504
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65ER - TR POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65er/65er_wheels/65er_sc.prj},{NB=654504},{COD=654504},{DB3=4},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=58},{LL=47},{M=14.5},{SL=900},{RR=280},{LC=700},{LC2=560},{W=0.89},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
65ERSC - Thick "TR" polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium center
Bill of material
654504
COD
Code
654504
654504
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
50
mm
L
Hub length
58
58
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
M
Ball bearing seat depth
14.5
14.5
mm
SL
Static load
900
900
daN
RR
Rolling resistance
280
280
daN
LC
Load capacity 4 Km/h
700
700
daN
LC2
Load capacity 6 Km/h
560
560
daN
W
Weight
0.89
0.89
kg
INFO
Technical description
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청