Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
68P SRP FR EE/MHD - Ruote monolitiche in poliammide 6 per alto carico, supporto rotante tipo "EE MHD", Ruote extra pesanti
Lista materiale
682986
COD
Codice
682986
WT
Tipo di mozzo ruota
CC
D
Diametro ruota
200
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
252 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
157 mm
LC
Portata
1500 daN
W
Peso
5.39 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD