Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68P SRP EEG/HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, fixed bracket type EEG HD
Bill of material
682996
COD
Code
682996
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50+50 mm
H
Overall height
285 mm
AXB
Top plate outer dimensions
200x160 mm
AAXBB
Hole spacing
160x120 mm
EE
Hole width
17 mm
E
Offset
65 mm
LC
Load capacity
2000 daN
W
Weight
13.64 kg
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD