카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
688072
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, electro-welded (EEG-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_eeg_hd/srp_eeg_hd_asmtab.prj},{NB=688072},{BR=1},{COD=688072},{WT=CC},{D=125},{F=45+45},{H=210},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=50},{O=1300},{LC=1300},{DD=25},{L1=170},{COD1=688072},{COD2=688172},{L=130},{DFA=18},{W=9.35},{INFO=Technical description},{PPATH=eeg_hd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EEG HD - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket type "EEG HD"
Bill of material
688072
COD
Code
688072
688072
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
45+45
45+45
mm
H
Overall height
210
210
mm
AXB
Top plate outer dimensions
175x140
175x140
mm
AAXBB
Hole spacing
140x105
140x105
mm
EE
Hole width
14
14
mm
E
Offset
50
50
mm
LC
Load capacity
1300
1300
daN
W
Weight
9.35
9.35
kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청