Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/M FR - "SIGMA ELASTIC" Gummi-räder, Gußkern, Lenkrolle Typ "M" mit Feststeller
Stückliste
727724
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
56 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
178 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen