Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/EES MHD - Sigma elastic rubber wheels, aluminium centre, fixed electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD
Lista de materiales
726404
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
100 mm
LCMAX
Capacidad de carga maxima
400 daN
LCMIN
Capacidad de carga mínima
50 daN
H1
Suspensión máxima de muelles
25 mm
LC1
Capacidad de carga 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica