Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EES MHD FR - Sigma elastic rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate electrowelded sprung-loaded bracket type EES MHD with adjustable front brake
Nomenclature
726504
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
100 mm
O
Rayon d'encombrement
mm
LCMAX
Capacité de charge maximale
400 daN
LCMIN
Capacité de charge minimale
50 daN
H1
Suspension maximale du ressort
25 mm
LC1
Capacité de charge 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques