Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EEG MHD - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EEG MHD"
Bill of material
728062
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
40+40 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
55 mm
LC
Load capacity 4 Km/h
daN
LC1
Load capacity 6 Km/h
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型