Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRC/NL I - Roues en caoucthouc standard, montures pivotantes avec tige type "NL"
Nomenclature
535520
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
102 mm
T
Diamètre de la tige lisse
40 mm
FS
F Longueur de la tige lisse
86 mm
E
Déport
56 mm
LC
Capacité de charge
daN
TG
Pare-fils
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques