Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRC/NL I FR - Standard Gummiräder, Lenkrolle Typ "NL" mit Zapfen, mit Feststeller
Stückliste
535620
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
G
Plattenaussendurchmesser
102 mm
T
Glattzapfendurchmesser
40 mm
FS
F Glattzapfenlänge
86 mm
E
Ausladung
56 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
156 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
TG
Fadenschutz
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung