Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP/SL - Thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre, swivel bolt hole bracket type "SL"
Nomenclature
716101
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
mm
FX
Largeur de la roue
30.0 mm
H
Hauteur totale
mm
G
Diamètre de la platine
63 mm
C
Bolt hole diameter
12 mm
EE
Diamètre des trous
9 mm
E
Déport
mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques