Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SF/NL - Pneumatic wheels, fixed bracket type "NL"
Bill of material
826601
COD
Code
WT
Wheel hub type
D
Wheel diameter
260R mm
F
Wheel width
85
H
Overall height
300 mm
AXB
Top plate outer dimensions
200x160 mm
AAXBB
Hole spacing
160x120 mm
EE
Hole width
14 mm
LC
Load capacity
150 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型