Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
82RCR - Pneumatic wheels, rib profile, polypropylene centre, roller bearing bore
Bill of material
823601
COD
Code
D
Wheel diameter
260 mm
F
Wheel width
85 mm
DD
Hub bore diameter
mm
L
Hub length
74 mm
LC
Load capacity
150 daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型