카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
82AF - Pneumatic wheels, country profile, polypropylene centre, plain bore
Bill of material
823701
COD
Code
823701
D
Wheel diameter
260 mm
F
Wheel width
75 mm
DD
Hub bore diameter
20 mm
L
Hub length
77 mm
SL
Load capacity
70 daN
W
Weight
1.03 kg
INFO
Catalogue
Catalogue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드