카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
606423
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=606423},{BR=2},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=607803},{COD2=606423},{COD3=4},{COD4=14},{L=45},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.870},{W2=1.020},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Bill of material
606423
COD
Code
606423
606423
WT
Wheel hub type
CR
CR
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
35
35
mm
H
Overall height
156
156
mm
G
Plate diameter
73
73
mm
C
Bolt hole diameter
12
12
mm
E
Offset
37
37
mm
O
Swept radius
120
120
mm
LC
Load capacity
220
220
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
mm
W
Weight
1.02
1.02
kg
INFO
Technical description
Technical description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청